Version 5.15.0 - September 2025

Für die Bedienung der Schwenkantriebe/linearen Aktuatoren und der Hubsäulen steht eine große Anzahl an Steuergeräten zur Verfügung. Die Steuereinheiten können mit AC- oder DC-Eingang und mit Batterie betrieben werden. Mittels Steuereinheiten können einzelne oder bis zu 6 Aktuatoren und mehrere externe Bedienelemente verwaltet werden.

Features auswählen

Aktuatoren auswählen

Die Anzahl der Sterne () zeigt die Eignung des Produkts für die ausgewählte Anwendung an.
0
Deselect all
BCU
SCU
VCU
Loading...